arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCR-F 500 Z380-SV90°

ROTA NCR-F 500 Z380-SV90°

Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre

ID 860066

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrins de compensation 6 mors
  • Système de compensation de force centrifuge
  • Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 12 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Dispositif pendulaire à compensation: ± 2.5 mm
  • Force de serrage max.: 125 kN
  • Force d'actionnement max.: 65 kN
  • Vitesse de rotation max.: 1200 1/min
  • Poids: 175 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 15 (Z380)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1200.0
Force de serrage max. [kN] 125.0
Force d'actionnement max. [kN] 65.0
Course/mors [mm] 12.0
Course du piston (H) [mm] 30.0
Dispositif pendulaire à compensation [mm] ± 2.5
Poids [kg] 175.0