ROTA NCR-F 630 Z520-SV90°
Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre
ID 860076
Ce produit est un produit ancien.
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrins de compensation 6 mors
- Système de compensation de force centrifuge
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: Z520
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Course par mors : 16 mm
- Course du piston: 40 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 3.5 mm
- Force de serrage max.: 160 kN
- Force d'actionnement max.: 80 kN
- Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
- Poids: 375 kg
Détails techniques
Type de broche | - |
---|---|
Taille de broche | Z520 |
Denture | 1/16" x 90° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 1000.0 |
Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 80.0 |
Course/mors [mm] | 16.0 |
Course du piston (H) [mm] | 40.0 |
Dispositif pendulaire à compensation [mm] | ± 3.5 |
Poids [kg] | 375.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 315*
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%