arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors

ID 818202

Mandrins de tour automatiques pneumatiques

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
  • Remplacé par: 0818302
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Perçage: 185 mm
  • Support de broche: Z310
  • Côté mandrin: 185 mm (7.28")
  • Côté machine: 185 mm (7.28")
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 7 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 115 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Vitesse de rotation max.: 1700 1/min
  • Poids: 185 kg
Type de broche -
Taille de broche Z310
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1700.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 115.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 7.0
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 15.1
Moment d'inertie [kgm²] 6.0
Poids [kg] 185.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, 2 raccords coudés G 3/8" sur la bague de distribution, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, boulon à oeil, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés