arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NJ 100 Illustration similaire

NJ 100

Lardon combiné

ID 146102

NJ 100, Lardon combiné
  • Largeur de rainure: 16 mm
  • Couple de serrage max.: 70 Nm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Groupe de produit Lardon combiné
Hauteur H [mm] 24.5
Hauteur H1 [mm] 8.5
Entre-axe des trous b [mm] 30.0
Vis cyl. M12 x 35
Couple de serrage max. adm. [Nm] 70.0
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).