CELSIO HSK-E 50 Ø4x60
Mandrin à frettage thermique
ID 1458811
CELSIO HSK-E 50 Ø4x60, Porte-outils
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: HSK-E 50
- Diamètre de serrage: 4 mm
- Longueur de projection: 60 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 6 Nm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | HSK-E 50 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
| Diamètre de serrage D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 6.0 |
| Poids [kg] | 0.4 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande