arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO FLANGE Ø20x72 Illustration similaire

TENDO FLANGE Ø20x72

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 28000061

TENDO FLANGE Ø20x72, Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: FLASQUE TENDO
  • Interface de porte-outils: FLANSCH/FLANGE
  • Diamètre de serrage: 20 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 90 Nm
Etendue de la livraison: Avec clé d'actionnement
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes FLASQUE TENDO
Interface de porte-outils FLANSCH/FLANGE
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 54
D6 [mm] 40.7
L [mm] 72
L2 [mm] 72
L4 [mm] 44
Couple de rotation min. [Nm] 90
Poids [kg] 1.9

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Avec clé d'actionnement