TENDO FLANGE Ø32x82
Expansion hydraulique Porte-outils
ID 28000062
TENDO FLANGE Ø32x82, Porte-outils
- Expansion hydraulique Porte-outils
- Gammes: FLASQUE TENDO
- Interface de porte-outils: FLANSCH/FLANGE
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 250 Nm
Détails techniques
Technologie | Expansion hydraulique Porte-outils |
---|---|
Gammes | FLASQUE TENDO |
Interface de porte-outils | FLANSCH/FLANGE |
Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 52.2 |
L [mm] | 82 |
L2 [mm] | 82 |
L4 [mm] | 54 |
Couple de rotation min. [Nm] | 250 |
Poids [kg] | 1.9 |
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec clé d'actionnement