arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO FLANGE CAT50 Adapter Illustration similaire

TENDO FLANGE CAT50 Adapter

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 28000185

TENDO FLANGE CAT50 Adapter, Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: FLASQUE TENDO
  • Interface de porte-outils: FLANSCH/FLANGE
  • Longueur de projection: 56 mm
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes FLASQUE TENDO
Interface de porte-outils FLANSCH/FLANGE
Porte-outils standard ASME B5.50
L4 [mm] 21
L5 [mm] 37
G M16x1
Poids [kg] 4.166

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur