iTENDO² Capto C6 Ø32x110
ID 1509962
- Gammes: iTENDO²
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Longueur de projection: 110 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 650 Nm
- Non inclus dans la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
- Condition préalable :: L'utilisation du porte-outil iTENDO² nécessite l'utilisation d'iTENDO² pad ou iTENDO² easy connect.
Détails techniques
Technologie | Porte-outil sensoriel, composants et accessoires |
---|---|
Gammes | iTENDO² |
Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C6 |
Porte-outils standard | ISO 26623-1 |
Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Longueur de projection L1 [mm] | 110 |
L4 [mm] | 61.5 |
Couple de rotation min. | 650 |
Poids [kg] | 2.4 |
Durée de vie de la batterie [h] | 10 |
Capteur d’accélération [g] | 100 |
Max. tr/min | 25000 |
Refroidissement externe/refroidissement interne [bar] | 80 |
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande