arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115 Illustration similaire

iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115

Porte-outil sensoriel, composants et accessoires

ID 1509955

iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
  • Gammes: iTENDO²
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Longueur de projection: 115 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 650 Nm
  • Non inclus dans la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
  • Condition préalable :: L'utilisation du porte-outil iTENDO² nécessite l'utilisation d'iTENDO² pad ou iTENDO² easy connect.
Technologie Porte-outil sensoriel, composants et accessoires
Gammes iTENDO²
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 32 mm
D2 [mm] 62.5
D3 [mm] 63
D6 [mm] 59
Longueur de projection L1 [mm] 115
L4 [mm] 61.5
L5 [mm] 86.05
Couple de rotation min. 650
Poids [kg] 3.5
Durée de vie de la batterie [h] 10
Capteur d’accélération [g] 100
Max. tr/min 25000
Refroidissement externe/refroidissement interne [bar] 80
 Porte-outiliTENDO² uniquement en combinaison avec un ensemble iTENDO² (par exemple iTENDO² Pad)

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis d'ajustement de longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande

Etendue de la livraison
Tube de raccordement du fluide de refroidissement