ER 16 Mini HSK-A 63x100
Collet chuck ER mini
ID 23003947
ER 16 Mini HSK-A 63x100, Portaherramientas
- Collet chuck ER mini
- Serie: Collet chuck ER mini
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Longitud de proyección: 100 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| テクノロジー | ERコレットチャック Mini |
|---|---|
| シリーズ | ERコレットチャック Mini |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| ER クランプのサイズ | ER 16 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 22.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| 突出長さ L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 18.0 |
| L5 [mm] | 74.0 |
| G | M11x1 |
| 重量 [kg] | 0.83 |
| 冷却剤対応 | あり |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。