arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 32 P CAT 40x4 Similar a la imagen

ER 32 P CAT 40x4"

Collet chuck de precisión ER

ID 1349019

ER 32 P CAT 40x4", Portaherramientas
  • Collet chuck de precisión ER
  • Serie: Collet chuck de precisión ER
  • Interfaz del portaherramientas: CAT 40
  • Longitud de proyección: 101.6 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Collet chuck de precisión ER
Serie Collet chuck de precisión ER
Interfaz del portaherramientas CAT 40
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Tamaño de sujeción ER ER 32
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 2.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
D3 [mm] 52.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 101,6 mm / 4.0"
Longitud de proyección L1 [mm] 101.6
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 82.5
Peso [kg] 1.68
Resistente a la refrigeración sí

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta