arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO LSS SK40 Ø8x200 Illustration similaire

TENDO LSS SK40 Ø8x200

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 205582

TENDO LSS SK40 Ø8x200, Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: TENDO LSS
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 8 mm
  • Longueur de projection: 200 mm
  • Concentricité: < 0,006 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 17 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes TENDO LSS
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outils standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 8 mm
D2 [mm] 18
D3 [mm] 28.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 14
Longueur de projection L1 [mm] 200
L2 [mm] 37
L3 [mm] 10
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 130
L6 [mm] 180.9
G M6
Couple de rotation min. [Nm] 17
Poids [kg] 1.8

Version
Version longue et super mince

Concentricité
< 0,006 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande