arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO RLA HSK-A40 Ø10x85 Illustration similaire

TENDO RLA HSK-A40 Ø10x85

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 205393

TENDO RLA HSK-A40 Ø10x85, Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: TENDO RLA
  • Interface de porte-outils: HSK-A 40
  • Diamètre de serrage: 10 mm
  • Longueur de projection: 85 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 45 Nm
Etendue de la livraison: Clé à douille hexagonale pour TENDO RLA incluse, sans clé d’activation
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes TENDO RLA
Interface de porte-outils HSK-A 40
Porte-outils standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 30
D3 [mm] 33.5
D6 [mm] 26
L2 [mm] 41
L3 [mm] 10
L4 [mm] 43
L5 [mm] 65
Couple de rotation min. [Nm] 45
Poids [kg] 0.5

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage radial de la longueur en vue du préréglage d’outils au micron près

Etendue de la livraison
Clé à douille hexagonale pour TENDO RLA incluse, sans clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande