arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO Zero CAT40 Ø16x4 Illustration similaire

TENDO Zero CAT40 Ø16x4"

Expansion hydraulique Porte-outils

ID 0203665Z

TENDO Zero CAT40 Ø16x4", Porte-outils
  • Expansion hydraulique Porte-outils
  • Gammes: TENDO Zero
  • Interface de porte-outils: CAT 40
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Longueur de projection: 101.6 mm
  • Concentricité: Qualité de concentricité de 0 micron ajustable< 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 185 Nm
Etendue de la livraison: Clé à douille hexalobée pour TENDO zero incluse, sans clé d’activation
Technologie Expansion hydraulique Porte-outils
Gammes TENDO Zero
Interface de porte-outils CAT 40
Porte-outils standard ASME B5.50
Diamètre de serrage D1 16 mm
D2 [mm] 38
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 33.5
L2 [mm] 49
L3 [mm] 10
L4 [mm] 50
L5 [mm] 82.55
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 185
Poids [kg] 2.2

Version
Version courte et mince

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de concentricité de 0 micron ajustable

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Clé à douille hexalobée pour TENDO zero incluse, sans clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande