TENDO Zero CAT50 Ø3/4"x4"
ID 0204655Z
- Expansion hydraulique Porte-outils
- Gammes: TENDO Zero
- Interface de porte-outils: CAT 50
- Diamètre de serrage: 3/4"
- Longueur de projection: 101.6 mm
- Concentricité: Qualité de concentricité de 0 micron ajustable< 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 310 Nm
Détails techniques
Technologie | Expansion hydraulique Porte-outils |
---|---|
Gammes | TENDO Zero |
Interface de porte-outils | CAT 50 |
Porte-outils standard | ASME B5.50 |
Diamètre de serrage D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 50.25 |
D4 [mm] | 69.9 |
D6 [mm] | 37.5 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 49.5 |
L5 [mm] | 60.5 |
L6 [mm] | 82.55 |
G | M10x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 310 |
Poids [kg] | 2.8 |
Version
Version courte et mince
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de concentricité de 0 micron ajustable
Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Support de données
Alésage pour puce-support de données informatiques en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Clé à douille hexalobée pour TENDO zero incluse, sans clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande