arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Technologie de serrage de pièce

100 % électrique !

Avec la KONTEC KSX-E, SCHUNK lance la première pince à 5 axes 100 % électrique avec une course de serrage programmable en continu - un autre élément constitutif pour une production numérisée et économe en énergie.
Image du produit – KSX-E Une nouveauté dans la gamme KSX : le serreur électrique KSX-E à 5 axes avec course de serrage réglable en continu.

Les technologies numériques permettent de rendre les processus de fabrication plus économes en énergie, plus efficaces et plus flexibles. Ce sont des éléments clés pour une « usine saine » - avec une production saine et économiquement performante. C'est dans cette optique que SCHUNK rend ses dispositifs de serrage de plus en plus configurables et interconnectables. Les avantages sont particulièrement évidents dans l'usinage de lots de petite et moyenne taille et dans la surveillance transparente des processus. À cette fin, SCHUNK a ajouté à sa gamme éprouvée de pinces à 5 axes KSX une version à entraînement électrique avec une course de serrage librement programmable - la KONTEC KSX-E.

Surveillance numérique des processus

La nouvelle KONTEC KSX-E est commandée par 24 V CC via des contacts à ressort au sol ou par un connecteur à câble sur le côté. Tous les paramètres programmables, tels que la force de serrage, la course de serrage ou la position des mors, peuvent être contrôlés simultanément et transférés à la commande de la machine via l'interface IO-Link intégrée, où ils peuvent être analysés. Un IO-Link est une connexion point à point indépendante du bus de terrain, où le dispositif de serrage peut être intégré dans le système de bus de terrain correspondant par l'intermédiaire d'un maître IO-Link. À l'avenir, il devrait également être possible de transmettre des données à une application et de la configurer sans fil ou par câble.

Accessibilité optimale sur 5 faces

Une grande plage de serrage allant jusqu'à 420 mm et le prépositionnement des mors rendent la KONTEC KSX-E particulièrement flexible pour le chargement de machines automatisées avec une grande variance de pièces. Grâce à sa géométrie avec des mors très hauts, le serreur assure une accessibilité optimale pour l'usinage complet sur 5 faces sur des machines à 5 axes. La broche montée sur le dessus garantit que la force de serrage est appliquée directement sous la pièce à usiner, empêchant ainsi les mors de se soulever. La force de serrage infiniment programmable jusqu'à 40 kN par mors garantit un serrage fiable et sans vibrations de la pièce, même avec des surfaces de serrage minimales. Le serreur fonctionne de manière fiable, même sous l'influence de copeaux, de saletés ou de liquide de refroidissement. Grâce à son étanchéité totale et à son boîtier métallique, l'électronique et les systèmes d'actionnement sont également protégés de manière optimale.

La gamme complète de systèmes et de mors rapportés de SCHUNK complète l'offre globale de la KONTEC KSX-E. Les mors de serrage adaptés sont faciles à trouver grâce au moteur de recherche numérique SCHUNK. SCHUNK proposera la KONTEC KSX-E en taille 125 à partir du premier trimestre 2025.

Baixar comunicados de imprensa

Comunicados de imprensa 1 MB ZIP Download