KSC2 40
Serrage de petites pièces
ID 432345
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Étaux à serrage concentrique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Avec mors réversibles, étagés réctifiés
- Avec mors réversibles
- Dimensions: 30 x 89 x 46 mm
- Largeur du mors: 40 mm
- Force de serrage max.: 7 kN
- Couple de rotation max.: 20 Nm
- Poids: 0.8 kg
Détails techniques
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Largeur du mors [mm] | 40.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 7.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 20.0 |
| Poids [kg] | 0.8 |
Etendue de la livraison
Étau avec système de mors et manuel d'utilisation, sans clé d'actionnement