arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSL turn 450-3

NSL turn 450-3

Plaques de bridage

ID 471450

Module de serrage standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Remplacé par: 1323582
Caractéristiques des produits :
  • NSE plus 138 triple
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Pour les applications de tournage sur les centres de fraisage/tournage
  • Fonction turbo
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø450 x 75 mm
  • Force de plaquage avec turbo: 75 kN
  • Pression d'actionnement: 6 bar
  • Vitesse de rotation max.: 2000 1/min
  • Concentricité: < 0.02 mm
  • Poids: 50 kg
Diamètre [mm] 450.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 75.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Concentricité [mm] < 0.02
Vitesse de rotation max. [1/min] 2000.0
Poids [kg] 50.0

Etendue de la livraison
Module de serrage, tirette de centrage Ø 50, boulons d'ajustement pour rainure 14, vis de fixation, écrous en T, obturateur express G1/8, rondelle M12, notice d'utilisation