arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCA 160-32 A4-SV90°

ROTA NCA 160-32 A4-SV90°

Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche

ID 1342600

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

  • Date de fin des ventes: 2024-01-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Conception étanche
  • Perçage: 32 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 4
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 10H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 4 mm
  • Course du piston: 15 mm
  • Force de serrage max.: 45 kN
  • Force d'actionnement max.: 20 kN
  • Vitesse de rotation max.: 5500 1/min
  • Poids: 11 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 4
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 5500.0
Force de serrage max. [kN] 45.0
Force d'actionnement max. [kN] 20.0
Course/mors [mm] 4.0
Course du piston (H) [mm] 15.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.04
Poids [kg] 11.0