arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCA 330-104 Z220-SV90°

ROTA NCA 330-104 Z220-SV90°

Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche

ID 1342606

Plato automático para torno estándar con paso de barra

  • Fecha de fin de venta: 2024-01-31
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Paso de barra: 104 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.3 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 72 kN
  • Revoluciones máx.: 3500 1/min
  • Peso: 56.6 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 3500.0
Max. clamping force [kN] 160.0
Max. actuating force [kN] 72.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.85
Weight [kg] 56.6