ROTA NCE 210-66 Z170-KV
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 1374450
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2024-06-30
- Mandrin de tour automatique allégé
- Perçage: 66 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 4.2 mm
- Course du piston: 18 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Force d'actionnement max.: 38 kN
- Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
- Poids: 15.6 kg
Détails techniques
Spindle type | ISO 702-4 |
---|---|
Spindle size | Nr. 6 (Z170) |
Serration | Tongue and groove |
Max. rotational speed [1/min] | 5000.0 |
Max. clamping force [kN] | 100.0 |
Max. actuating force [kN] | 38.0 |
Stroke/jaw [mm] | 4.2 |
Piston stroke (H) [mm] | 18.0 |
Moment of inertia [kgm²] | 0.08 |
Weight [kg] | 15.6 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%