ROTA NCE 260-81 A6-KV
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 1374459
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2024-06-30
- Mandrin de tour automatique allégé
- Perçage: 81 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface des mors: Tenon rainure
- Course par doigt: 4.9 mm
- Course du piston: 21 mm
- Force de serrage max.: 130 kN
- Force d'actionnement max.: 45 kN
- Max. tr/min: 4500 1/min
- Poids: 30 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 6 |
Denture | Tenon rainure |
Max. tr/min [1/min] | 4500 |
Force de serrage max. [kN] | 130 |
Force d'actionnement max. [kN] | 45 |
Course/mors [mm] | 4.9 |
Course du piston (H) [mm] | 21 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.235 |
Poids [kg] | 30 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%