ROTA NCE 315-106 A6-SV60°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 808045
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin de tour automatique allégé
- Perçage: 106 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Course par mors : 5.8 mm
- Course du piston: 25 mm
- Force de serrage max.: 155 kN
- Force d'actionnement max.: 58 kN
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
- Poids: 43 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 6 |
Denture | 1.5 mm x 60° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 3500.0 |
Force de serrage max. [kN] | 155.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 58.0 |
Course/mors [mm] | 5.8 |
Course du piston (H) [mm] | 25.0 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.48 |
Poids [kg] | 43.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation