ROTA NCX 165-53 Z140-SFGX
Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course courte
ID 800800
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 53 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 3 mm
- Pas de dent: 2 mm
- Course du piston: 13 mm
- Force de serrage max.: 50 kN
- Force d'actionnement max.: 33 kN
- Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
- Poids: 11 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-4 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 5 (Z140) |
Denture | Denture oblique |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 6000.0 |
Force de serrage max. [kN] | 50.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 33.0 |
Course/mors [mm] | 3.0 |
Pas de dent [mm] | 2.0 |
Course du piston (H) [mm] | 13.0 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.04 |
Poids [kg] | 11.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SFA-AL 160
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%