arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCX 260-81 A6-SFGX

ROTA NCX 260-81 A6-SFGX

Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course courte

ID 800821

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 81 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5 mm
  • Pas de dent: 3.4 mm
  • Course du piston: 21 mm
  • Force de serrage max.: 128 kN
  • Force d'actionnement max.: 68 kN
  • Vitesse de rotation max.: 4500 1/min
  • Poids: 41 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 6
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 4500.0
Force de serrage max. [kN] 128.0
Force d'actionnement max. [kN] 68.0
Course/mors [mm] 5.0
Pas de dent [mm] 3.4
Course du piston (H) [mm] 21.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.37
Poids [kg] 41.0