arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA THW vario 215-62 A8-GBK

ROTA THW vario 215-62 A8-GBK

Solution à pince ou broche de serrage

ID 800624

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Préparé pour arbre extensible ou pince ER
  • Perçage: 62 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 7.4 mm
  • Pas de dent: 4.712 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Force de serrage max.: 82 kN
  • Force d'actionnement max.: 46 kN
  • Max. tr/min: 5400 1/min
  • Poids: 31 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture Denture droite
Max. tr/min [1/min] 5400
Force de serrage max. [kN] 82
Force d'actionnement max. [kN] 46
Course/mors [mm] 7.4
Pas de dent [mm] 4.712
Course du piston (H) [mm] 25
Moment d'inertie [kgm²] 0.2
Poids [kg] 31