EGM-B-L-30-1x2
ID 306373
Magnetic gripper EGM, electrical
- Magnet type: Bipol
- Pole form: Oblong
- Pole width: 30 mm
- Number of poles, pole arrangement: 1 x 2
- Communication interface: digital I/O
- Power supply: 400 V AC
- Max. total current: 32 A
- Number of poles: 2
- Magnet area: 36 cm²
- Magnetic circuit: 3.1 A
- Max. ambient temperature: 50 °C
Technical details
| Weight [kg] | 6.5 |
|---|---|
| Number of poles | 2.0 |
| Magnet area [cm²] | 36.0 |
| Minimum workpiece thickness [mm] | 8.0 |
| Payload for horizontal magnet surface [kg] | 60.0 |
| Payload for vertical magnet surface [kg] | 20.0 |
| Max. activations/minute [1/min] | 15.0 |
| Module temperature increasement in case of 5 activations/minute [°C] | 15.0 |
| Module temperature increasement in case of 15 activations/minute [°C] | 35.0 |
| IP protection class | 52 |
| Current consumption upon activation/deactivation [A] | 3.1 |
| Length X [mm] | 190.0 |
| Width Y [mm] | 75.0 |
| Height Z [mm] | 61.0 |
| Magnet controller type | ECG 02 |
| Nominal voltage [V AC] | 400.0 |
| Max. current [A] | 32.0 |
| Max. number of modules per controller | 24.0 |
Dimensions
Dimensions
Principe de fonctionnement
Magnétisation des aimants permanents
Matériau du corps
Acier
Matière des mors de base
Acier
Actionnement
Impulsion électrique pour l'activation et la désactivation du système
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Kit d'accessoires avec douilles de centrage