KGG 60-20
ID 303075
- Curso por castanha: 10 mm
- Força de fechamento: 45 N
- Força de abertura: 53 N
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Détails techniques
| Curso por castanha [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Força de fechamento [N] | 45.0 |
| Força de abertura [N] | 53.0 |
| Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] | 50.0 |
| Força de abertura (com comprimentos de dedos de 0 mm) [N] | 55.0 |
| Peso [kg] | 0.09 |
| Peso recomendado da peça [kg] | 0.23 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 3.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.03 |
| Tempo de abertura [s] | 0.03 |
| Máx. comprimento permitido do dedo [mm] | 40.0 |
| Peso máx. permitido por dedo [kg] | 0.04 |
| Classe de proteção IP | 20 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.02 |
| Classe de sala limpa ISO 14644-1 | 7 |
| Classe de sala limpa: ISO 14644-1 | 2015 |
| Comprimento X [mm] | 64.4 |
| Largura Y [mm] | 18.0 |
| Altura Z [mm] | 29.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 1.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 2.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 2.5 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 150.0 |
Dimensões e cargas máximas
Projeção máxima permitida do dedo
Força de preensão O.D.
Força de preensão I.D.
Projeção máxima permitida do dedo
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos, aplicam-se a cada castanha base e podem aparecer simultaneamente. As cargas podem ocorrer adicionalmente ao momento produzido pela própria força de preensão.
Projeção máxima permitida do dedo
Força de preensão O.D.
- Axe X:
- Ponto P - Comprimento do dedo
- Axe Y:
- Força de preensão
Força de preensão I.D.
- Axe X:
- Ponto P - Comprimento do dedo
- Axe Y:
- Força de preensão
Projeção máxima permitida do dedo
Lmax é equivalente ao comprimento máximo permitido do dedo, consulte a tabela de dados técnicos.
- green
- Faixa permitida
- grey
- Faixa inadmissível
General notes about the series
Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.
Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.
Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.
Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.
Operating principle
Directly driven base jaws, synchronized by rack and pinion
Housing material
Aluminum alloy, anodized
Base jaw material
Aluminum alloy, anodized
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Warranty
24 months
Service life characteristics
on request
Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves, O-rings for direct connection/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Gripping force maintenance
possible with pressure maintenance valve SDV-P