arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA MEM 150

ROTA MEM 150

Placas de torno com membrana

N.º de identificação 1652803

Mandril de membrana padrão

Características do produto:
  • Mandril básico
  • Sem membrana do aparelho
  • Montagem de recesso reto: Ø108 g4
Dados técnicos:
  • Faixa de fixação Ø cilíndrica: 10 - 70 mm
  • Faixa de fixação Ø círculo primitivo: 40 - 100 mm
  • Máx. comprimento de fixação: 50 mm
  • Faixa de força de fixação axial: 2 - 20 kN
  • Faixa de força de fixação radial: 3.1 - 31 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
  • Peso: 9.5 kg
Observação:
  • A fixação "cilíndrica" oferece uma ampla gama de apertos para peças cilíndricas.
  • A faixa de fixação "círculo primitivo" é fornecida pelo conjunto de fixação MCM Pins, que fixa em pontos discretos.
Vitesse de rotation max. [1/min] 5000.0
Force de serrage axiale min. [kN] 2.0
Force de serrage axiale max. [kN] 20.0
Force de serrage radiale min. [kN] 3.1
Force de serrage radiale max. [kN] 31.0
Longueur max. de serrage [mm] 50.0
Poids [kg] 9.5

Etendue de la livraison
Mandrin de base, vis de fixation du mandrin, ressorts pour la réduction de la force de serrage, manuel d'utilisation ; sans accessoire, sans membrane de fixation, sans jeu de serrage