arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS FG2-K

COS FG2-K

Durchführungsmodule

ID 1586506

Durchführungsmodule, FG2, Kopfseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 2
Passend an Wechselkopf
Anschraubbild J
Übertragungsart Flüssigkeiten
Eigenmasse [kg] 0.41
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Abgang Anschluss radial
Anzahl Fluiddurchführungen 2x G3/8"
Art des Mediums Luft, Wasser
Max. Volumenstrom pro Fluiddurchführung 1.300 l/min (G3/8")
Max. Betriebsdruck [bar] 6.9
Besondere Eigenschaften selbstdichtende Ports, Edelstahlgehäuse

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.