TRIBOS-RM SRE 18
Inzetstukken voor verkleining
IDnr. 1357345
TRIBOS-RM SRE 18, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8"
- Lengte L1: 27.2 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 18.0 |
| L1 [mm] | 27.2 |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
De maximale klemdruk voor TRIBOS-RM is 180 bar