GZB-S Ø8 Ø1/8"PK
Casquillos intermedios con refrigeración periférica
ID 217955
GZB-S Ø8 Ø1/8"PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
- Refrigeración periférica
- Diámetro de sujeción: 1/8"
- Diámetro exterior: 8 mm
- Longitud: 37 mm
기술 세부 정보
| Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 8 PK |
| Diámetro de sujeción D1 | 1/8" |
| Diámetro exterior D2 | 8 mm |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 37 mm / 1.5" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 37.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Longitud estándar | sí |
Ausführung
Peripheriegekühlt
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich