TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø5/8"x3.15"
ID 1457978
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: CAT 40
- Diámetro de sujeción: 5/8"
- Longitud de proyección: 80.01 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 185 Nm
Información técnica
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Slim 4ax |
| Interface de porte-outils | CAT 40 |
| Porte-outil standard | ASME B5.50 |
| Diamètre de serrage D1 | 5/8" |
| D2 [mm] | 26.92 |
| D6 [mm] | 34.04 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 80,01 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 50.38 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 60.96 |
| G | M12x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 185.0 |
| Poids [kg] | 1.3 |
| Version Cool Flow | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0,006 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Refroidissement ciblé par quatre canaux de liquide de refroidissement montés à des intervalles de 90° sur le diamètre de serrage
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande