arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO SVL-32 Ø12x160 Illustration similaire

CELSIO SVL-32 Ø12x160

Extensions à frettage thermique

ID 210131

CELSIO SVL-32 Ø12x160, Extensions à frettage thermique
  • CELSIO SVL
  • Avec vis de réglage de la longueur
  • Diamètre de serrage: 12 mm
  • Diamètre de serrage côté machine: 32 mm
  • Longueur totale: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Couple de rotation min.: 150 Nm
Technologie Extensions à frettage thermique
Gammes CELSIO SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 12 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 24.0
Longueur totale L [mm] 160.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 150.0
Poids [kg] 0.95

Version
Rallonge thermorétractable avec vis de réglage

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande