FF-T2 Z520-A11
Plaque interface standard
ID 801003
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
- Côté mandrin: Z520
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 11
- Cercle de pas de mandrin: 330.2 mm
- Cercle de pas de broche: 235 mm
- Hauteur: 40 mm
- Perçage: 192.9 mm
- Poids: 38 kg
Détails techniques
| Futterseite | Z520 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Teilkreis Futter [mm] | 330.2 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 235.0 |
| Höhe [mm] | 40.0 |
| Durchlass [mm] | 192.9 |
| Gewicht [kg] | 38.0 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben