arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z450-A15 Illustration similaire

FFV Z450-A15

Plaque interface standard

ID 836075

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z450
  • Côté machine: ISO 702-1 Nr. 15
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 508 mm
  • Cercle de pas de broche: 330.2 mm
  • Hauteur: 50 mm
  • Perçage: 275 mm
  • Poids: 54.8 kg
Lado da placa Z450
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 15
Círculo de arremesso da placa [mm] 508.0
Círculo de passo do fuso [mm] 330.2
Altura [mm] 50.0
Furo de passagem [mm] 275.0
Peso [kg] 54.8

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem