arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-S8-B 80-40-28

SGWB-S8-B 80-40-28

Omkeerbare klauwen

IDnr. 1518693

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare klauw, beweegbaar
  • Geslepen trap
  • Geschikt voor: KSC3 80, KSC 80
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80.4 x 40.3 x 28 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
Breedte [mm] 80.0
Diepte [mm] 40.0
Hoogte [mm] 28.0
Gewicht [kg] 0.5

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen