KSH3 100-Z-BWA
Étaux de serrage hydrauliques 2 mors
ID 1529558
Étau de serrage hydraulique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Alésages de positionnement produits par gabarit
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Utilisation avec changement rapide de mors
- Dimensions: 100 x 100 x 93 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 18 kN
- Course par mors : 2 mm
- Hauteur de mors max.: 27 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
- Consommation du fluide pour une course double: 30 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1 s
- Poids: 5 kg
Détails techniques
Course par mors [mm] | 2 |
---|---|
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 18 |
Pression d'utilisation min. [bar] | 10 |
Pression d'utilisation maximale [bar] | 60 |
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
Hauteur de mors max. [mm] | 27 |
Distance H [mm] | 14.5 |
Consommation du fluide pour une course double [cm³] | 30 |
Temps de fermeture/ouverture [s] | 1 |
Poids [kg] | 5 |
Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation