arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSH3 140-Z-BWA

KSH3 140-Z-BWA

Étaux de serrage hydrauliques 2 mors

ID 1529585

Étau de serrage hydraulique standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Course standard
  • Alésages de positionnement produits par gabarit
  • Interrogation de la position finale pneumatique
  • Détection de palette pneumatique
  • Mors de base: Utilisation avec changement rapide de mors
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 140 x 140 x 101,5 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 30 kN
  • Course par mors : 3 mm
  • Hauteur de mors max.: 33 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
  • Consommation du fluide pour une course double: 70 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 1 s
  • Poids: 10 kg
Course par mors [mm] 3
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 30
Pression d'utilisation min. [bar] 10
Pression d'utilisation maximale [bar] 60
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 33
Distance H [mm] 17.5
Consommation du fluide pour une course double [cm³] 70
Temps de fermeture/ouverture [s] 1
Poids [kg] 10

Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation