arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSH3 160-BWA

KSH3 160-BWA

Étaux de serrage hydrauliques 2 mors

ID 1529602

Étau de serrage hydraulique standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Course standard
  • Interrogation de la position finale pneumatique
  • Détection de palette pneumatique
  • Mors de base: Utilisation avec changement rapide de mors
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 160 x 108 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 45 kN
  • Course par mors : 3 mm
  • Hauteur de mors max.: 41 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
  • Consommation du fluide pour une course double: 100 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 1.5 s
  • Poids: 15 kg
Course par mors [mm] 3.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 45.0
Pression d'utilisation min. [bar] 10.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 60.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 41.0
Distance H [mm] 19.5
Consommation du fluide pour une course double [cm³] 100.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 1.5
Poids [kg] 15.0

Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation