arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KRH3 160-Z-PM

KRH3 160-Z-PM

Morsas com acionamento hidráulico de 3 mordentes

ID 1518384

Bloco de força de fixação hidráulica padrão

Características do produto:
  • Morsa acionada de 3 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso padrão
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Monitoramento de posição final pneumática
  • Monitoramento de contato pneumático
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 160 x 87,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 45 kN
  • Curso por castanha: 3 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 10 - 60 bar
  • Consumo de óleo por curso duplo: 100 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 1.5 s
  • Peso: 14.4 kg
Stroke per jaw [mm] 3.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 45.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 25.0
Oil consumption per double stroke [cm³] 100.0
Closing/opening time [s] 1.5
Weight [kg] 14.4

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)