KSP3 250-Z-IM
ID 1467589
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Alésages de positionnement produits par gabarit
- Détection des mors par induction
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 55 kN
- Course par mors : 5 mm
- Hauteur de mors max.: 150 mm
- Répétabilité: 0.02 mm
- Pression d'utilisation: 2 - 6 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 9100 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1.6 s
- Poids: 32 kg
Détails techniques
| Course par mors [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 55.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.02 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 150.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 9100.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 1.6 |
| Poids [kg] | 32.0 |
Etendue de la livraison
Serreur concentrique, vis de fixation, capuchons de recouvrement, douilles de serrage, vis d'ajustage, détecteur de proximité inductif, câble de raccordement, couvercle, notice d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Surveillance inductive des positions du coulisseau de serrage
Possibilité de détecter deux positions de mors entre les positions de fin de course des mors de base à l’aide de capteurs de proximité (p. ex. position « ouverte » et position « serrée »).
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée