KSP3-F 100-Z-AS-PM
空圧式 2 爪クランピングブロック
ID 1433685
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- 固定ジョー付き
- 標準ストローク
- ジグ生成位置決めボア
- クランプ力の増幅 / 外部固定
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 100 x 100 x 69,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 14.5 kN
- スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 2.5 - 6.5 kN
- 片側ストローク: 4 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 3 - 7 bar
- ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 1000 cm³
- 閉 / 開時間: 0.2 s
- 重量: 4 kg
技術的詳細
| Stroke per jaw [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 14.5 |
| Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 2.5 |
| Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 6.5 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 7.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Closing/opening time [s] | 0.2 |
| Weight [kg] | 4.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)