ROTA-S plus 2.0 200 K-SFG
Stacionární 3čelisťová sklíčidla, ručně ovládaná
N.º de identificação 819922
Stacionární ruční sklíčidla standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Základová deska pro stacionární použití
- Průchozí otvor: 52 mm
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. krouticí moment: 120 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
- Vlastní hmotnost: 25.5 kg
Detalhes técnicos
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 100.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 120.0 |
| Hub pro Backe [mm] | 7.0 |
| Zahnteilung [mm] | 4.8 |
| Gewicht [kg] | 25.5 |
Lieferumfang
Handspannfutter, Grundbacken mit Kreuzversatz, Befestigungsschrauben, Spannschlüssel, SCHUNK Magnete, Kurzbetriebsanleitung, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken