arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-G 250-82 C5-GBK

ROTA-G 250-82 C5-GBK

Mandrin manuel à 3 mors avec système de changement rapide de mors

ID 815021

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 82 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 5
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 7.1 mm
  • Pas de dent: 5.5 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Couple de rotation max.: 200 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4000 1/min
  • Poids: 33.1 kg
Type de broche ISO 702-3
Taille de broche Nr. 5
Denture Denture droite
Vitesse de rotation max. [1/min] 4000.0
Force de serrage max. [kN] 160.0
Couple de rotation max. [Nm] 200.0
Course/mors [mm] 7.1
Pas de dent [mm] 5.5
Poids [kg] 33.1

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation