arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-G 315-102 C8-GBK

ROTA-G 315-102 C8-GBK

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 815032

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 102 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 8
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 8.5 mm
  • Pas de dent: 5.5 mm
  • Force de serrage max.: 200 kN
  • Couple de rotation max.: 210 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 3200 1/min
  • Poids: 65.7 kg
Spindle type ISO 702-3
Spindle size Nr. 8
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 3200.0
Max. clamping force [kN] 200.0
Max. torque [Nm] 210.0
Stroke/jaw [mm] 8.5
Tooth pitch [mm] 5.5
Weight [kg] 65.7

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual