ROTA-S plus 2.0 160-42 D4-VP2
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
ID 819141
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 42 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-2 Nr. 4
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.5 mm
- Zahnteilung: 4.8 mm
- Max. Spannkraft: 65 kN
- Max. Drehmoment: 80 Nm
- Max. Drehzahl: 5400 1/min
- Gewicht: 10.3 kg
Détails techniques
| Tipo de husillo | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 4 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 5400.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 65.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 80.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 6.5 |
| Paso del dentado [mm] | 4.8 |
| Altura H con brida [mm] | 85.5 |
| Peso [kg] | 10.3 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel und Betriebsanleitung