arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 630-252 Z580-SFG

ROTA-S plus 630-252 Z580-SFG

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 814260

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 252 mm
  • 스핀들 홀더: Z580
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 15 mm
  • 톱니 피치: 8.5 mm
  • 최대 클램핑 포스: 270 kN
  • 최대 토크: 350 Nm
  • 최대 회전 속도: 1000 1/min
  • 중량: 256 kg
Spindle type -
Spindle size Z580
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 1000.0
Max. clamping force [kN] 270.0
Max. torque [Nm] 350.0
Stroke/jaw [mm] 15.0
Tooth pitch [mm] 8.5
Weight [kg] 256.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual