arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TP-LH 350-115 Z235-SV90° 유사 그림

ROTA TP-LH 350-115 Z235-SV90°

공압 3죠 파워 척

ID 816170

표준 공압 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 이중 스트로크 시스템
  • 관통 구멍: 115 mm
  • 스핀들 홀더: Z235
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 21H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 15 mm
  • 죠용 고속 스트로크: 10 mm
  • 죠용 클램핑 스트로크: 5 mm
  • 최대 고정력(6바 기준): 90 kN
  • 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
  • 최대값 RPM 1: 2200 1/min
  • 중량: 99 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z235
Ozubení 1/16" x 90°
Max. otáčky 1 [1/min] 2200.0
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] 90.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Zdvih/čelist [mm] 15.0
Rychlý zdvih/čelist [mm] 10.0
Upínací zdvih/čelist [mm] 5.0
Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] 11.1
Moment setrvačnosti [kgm²] 1.6
Vlastní hmotnost [kg] 99.0

納品内容
チャック、ねじ付きTナット、チャック取付ボルト、分配器リング上のR 1/4"エルボユニオン2個、分配器リング位置決め用止めねじ1本、二条取付ボルト6本、電空制御ブロック接続用継ぎ手2個、スペーサーリング、取扱説明書が付属。分配器リング取付ブラケットとトップジョーは含まれません